SACCBP-M12FSD-4P-M16/4,03-93E
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1116975
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12, codificación: D, Montaje en pared trasera/montaje atornillado, M16 x 1,5, Línea de bus, 0,14 mm2, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238469
Detalles de producto
Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de montaje | Montaje en pared trasera/montaje atornillado M16 x 1,5 |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 4 |
Codificación | D |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV AC |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A (Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable) |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Línea de bus |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | D |
Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Normas/especificaciones sobre cables | Requisitos eléctricos EN 50288-2-2 |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] |
Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,98 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,20 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de la línea | aprox. 45 nF/km (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Capacidad de corriente línea | 2,00 A (según DIN VDE 0891-1) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 80 N |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
56,3 dB (a 4 MHz) | |
50,3 dB (a 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (a 20 MHz) | |
42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
35,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (a 4 MHz) | |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UL VW1 | |
según UN ECE-R 118.03 | |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1116975 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ABQDGI |
GTIN | 4063151043551 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 201,837 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 190,014 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5b671bcb-de72-467d-93b0-14f219611ace |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia