SACC-CI-M12FSK-4PE-L180 THR T - Soporte de contactos
1420821

Soporte de contactos, Potencia, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12, K-codificación, Conexión por soldadura THR

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado