ST-3EP1N8A9004SX - Conector de acoplamiento
1242336

Conector de acoplamiento, recto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 8 mm ... 10 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable