RF-12S2S8A9V03 - Conector de acoplamiento
1613980

tipo de conexión

Conector de acoplamiento, aplicación: Feedback, señal, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 13,2 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RF

Detalles de producto







Productos compatibles