M23-7EP198A9LDLS
-
Conector de acoplamiento
1628779
M23, Conector de acoplamiento, serie: M23 PRO, recto, apantallado: sí, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 17 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40