M23-09S1N8A9002S
-
Conector de acoplamiento
1629127
M23, Conector de acoplamiento, serie: M23 PRO, recto, apantallado: sí, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 8+1, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 8,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Los contactos engastados 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm deben pedirse por separado |
| Observación referente al funcionamiento | Observe la curva derating. |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
| • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
| • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
| • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
| • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
| • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
| • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
| • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
| • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
| • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
| • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
| • Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
| • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Cuerpo aislante | |
| Observación | Indicación de pedido: Los contactos engastados 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm deben pedirse por separado |
| Codificación | N |
| Material (Cuerpo aislante) | PA 6.6 |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Tipo de conmutación del contacto | Hembra |
| Aplicación | Señal |
| Número de polos | 9 |
| Sentido de giro | Estándar |
| Cara de enchufe | 8+1 |
| Altura de montaje | 2000 m |
| Número Contacto (Grupo de contacto 1) | 1 |
| Diámetro Contacto (Grupo de contacto 1) | 2 mm |
| Sección de hilo trenzado min. Contacto (Grupo de contacto 1) | 0,5 mm² |
| Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Grupo de contacto 1) | 2,5 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1) | 20 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1) | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Número Contacto (Grupo de contacto 2) | 8 |
| Diámetro Contacto (Grupo de contacto 2) | 1 mm |
| Sección de hilo trenzado min. Contacto (Grupo de contacto 2) | 0,08 mm² |
| Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Grupo de contacto 2) | 1 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2) | 8 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 2) | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Carcasa | |
| Ejecución | Carcasa de acoplamiento |
| Tipo de rosca | M23 |
| Construcción | recto |
| Tipo de bloqueo | para bloqueo rápido ONECLICK y estándar |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Material (Carcasa) | GD-Zn |
| Material (Junta) | FKM |
| Índice de protección (insertado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Junta | |
| Diámetro exterior del cable | 4 mm ... 8,5 mm |
| Material junta | FKM |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (véase derating) |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 % |
| Temperatura permanente | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| Código de artículo | 1629127 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABRABG |
| GTIN | 4055626762746 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 114,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 98,481 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FLANGE-M23PRO-SG - Brida de montaje cuadrada 1055767
-
RC-Z2220 - Herramienta para introducir y desbloquear 1604360
-
RC-Z2490 - Herramienta para introducir y desbloquear 1611803
-
RC-Z2097 - Herramienta para introducir y desbloquear 1604251
-
RC-Z2494 - Herramienta para introducir y desbloquear 1614123
-
RC-11S2000 - Contacto crimpado 1596772
-
RC-12S2000 - Contacto crimpado 1599600
-
RC-1KS2000 - Contacto crimpado 1602998
-
RC-22S2000 - Contacto crimpado 1603327
-
RC-21S2000 - Contacto crimpado 1603315
-
RC-22S2300 - Contacto crimpado 1603330
-
RC-22S2400 - Contacto crimpado 1603332
-
RC-21S2300 - Contacto crimpado 1603318
-
RC-21S2400 - Contacto crimpado 1616500
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Capuchón de plástico 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Capuchón de plástico 1055749
-
RC-5SS2000 - Contacto crimpado 1603530
-
RC-59S2000 - Contacto crimpado 1603501
-
RC-5CS2000 - Contacto crimpado 1603517
-
RC-5AS2000 - Contacto crimpado 1603509
Sus ventajas
Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 2 polos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia