CA-17M1N8A95DU - Conector de acoplamiento
1620013

M23, Conector de acoplamiento, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Conectores para la confección flexible in situ
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura