cUL Recognized
ID de homologación: E335019-20141210Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 48 V | 12 A | 14 | |
Señal | 48 V | 6 A | 18 |
UL Recognized
ID de homologación: E335019-20141210Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 48 V | 20 A | 14 | |
Señal | 48 V | 8 A | 18 |