SH-8EPS48A8LB3
-
Conector para cables
1622014
M23, Conector para cables, aplicación: Híbrido, serie: SH, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 8,5 mm ... 12,3 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON opcional
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial