SF-7ES1N8A80A5SX - Conector para cables
1245418

Conector para cables, Recto corto, SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 8,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados