tipo de conexión
Conector para cables, aplicación: Feedback, señal, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 13,2 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RF, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %), Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.