RC-12S2N128049X - Conector para cables
1241117

M23, Conector para cables, recto, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Movimiento contrario, tipo de conexión del contacto: Hembra, Copa de soldar, rango de diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto







Productos compatibles