CA-07S1N8A8006SX - Conector para cables
1243664

M23, Conector para cables, serie: CA, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Conectores para la confección flexible in situ
Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura