CA-06S1N12T006 - Conector para cables
1620291

M23, Conector para cables, serie: CA, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Salida de cables acodada para espacios estrechos
Adaptación a distintas aplicaciones gracias a la dirección de salida de cables ajustable
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Conectores para la confección flexible in situ
Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados