SACC-V-3CON-PG9/B
-
Conector de válvula
1527980
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula B (10 mm), Conexión por tornillo, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Tipo de producto | Conectores de válvula |
Tipo de sensor | Universal |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Prensaestopas Pg | Pg9 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material carcasa conector de válvula | PA 6 |
Material contacto | CuSn |
Material inserto de contactos conector de válvula | PA 6 |
Material superficie del contacto | Ni |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 6 mm ... 8 mm |
Resistencia de contacto | ≤ 15 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 240 V AC |
240 V DC | |
Corriente nominal IN | 10 A |
Circuito de protección | sin conectar |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | 50 (Conector de válvula) |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conexión | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conexión AWG | 22 ... 16 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector de válvula |
Tipo de rosca cabecera | B (10 mm) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
Código de artículo | 1527980 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF2DBA |
GTIN | 4017918981020 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 21,47 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 21,34 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b0eb2ecb-4ed4-4d48-90dd-07e59bbbebc1 |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia