SACC-M12MSL-4CT-CM SH - Conector de potencia
1027479

Conector de potencia, Potencia, 4-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: L, Conexión crimpada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, estañado, diámetro exterior del cable 8 mm ... 13 mm, sin contactos engastados

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de conexión y a la elevada densidad de contactos
Apantallado seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de solicitación mecánica extrema
Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones
Potentes: conectores DC para hasta 16 A und 63 V DC
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L