El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SACC-M12FST-4PL-CM - Conector de potencia
1151366

Conector de potencia, Potencia, 4-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: T, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 6 mm ... 11 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
Junta protegida en el conector hembra M12