El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Conector de potencia
1151390

Conector de potencia, Potencia, 5-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: L, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 8 mm ... 13 mm, Contacto 5 en avance

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro