GFKC 2,5/ 6-STFS59-7,62 AU
-
Conector para placa de circuito impreso
1746463
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Sus ventajas
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Paso más grande para requisitos de tensión elevados
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada