El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Conector de fibra óptica
1657850

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP67, con bloqueo push-pull, carcasa de plástico, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra de polímero 980/1000 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm, para un diámetro de cable de 6,5 mm ... 9,5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles