cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
Conector de componentes, para conexión de componentes bipolares en el borne de base, fijación con puntos de embornaje roscados, 19 mm de alto, máx. 16 A
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |