P-CO XL-UT - Conector de componentes
3036799

Conector de componentes, para el montaje de elementos constructivos de selección propia hasta un diámetro de 10 mm y una potencia disipada hasta 1 W, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, profundidad: 37,5 mm, anchura: 12,3 mm, altura: 41,2 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Enchufable (Slot)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Adecuada para elementos de construcción discretos con elevada potencia disipada
Conexión por resorte sin soldadura
Posibilidad de uso en todos los bornes para carril con zona de separación