Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
AXC BS - Conector de bus
AXC BS
-
Conector de bus
2701582
Módulo de zócalo de bus Axiocontrol para AXC 3xxx
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Nota sobre el uso
Nota sobre la aplicación
Solo para el uso industrial
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Conector de bus para carril DIN
Familia de productos
Axiocontrol
Dimensiones
Anchura
98,6 mm
Altura
33,2 mm
Profundidad
15,5 mm
Datos comerciales
Código de artículo
2701582
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
DRAAEZ
GTIN
4046356767484
Peso por unidad (incluido el embalaje)
30,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
30 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Homologaciones
cULus Listed
ID de homologación: E238705
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,132 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto