BPC 120 C 25 BK - Conector
1571084

Conector, Familia de artículos: BPC 120, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1500, corriente asignada: 120 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,4 mm, diámetro de cable máx.: 12,4 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Protegido contra contactos accidentales
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos