SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - Soporte de contactos
1238549

Soporte de contactos, Potencia, 4-polos, T-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Confección en el campo confortable: conectores para equipos para el rápido montaje in situ
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme