SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX
-
Prensaestopas para carcasa
1239180
Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12, Montaje en pared trasera, M14 x 1, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR