SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX
-
Prensaestopas para carcasa
1239181
Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo por tornillo, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR