cULus Recognized
ID de homologación: E221474-20140616| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Conector de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12 Push-pull, montaje en pared trasera/montaje atornillado con rosca M16, con hilo trenzado de 0,5 m, 4 x 0,34 mm2
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||