SACC-DSI-MS-2P-M12/0,055 TINX
   - 
  Conect. enchuf. para apar. pared poster.
    
      1238033
      
      
    
  
      Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Conector macho, recto, M12, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,055 m, 0,34 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro | 
| Generalidades | Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada | 
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. | 
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. | 
| • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
| • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
| • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
| • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
| • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
| • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
| • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
| • Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto | |
| • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
| • No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
| • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
| • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo de montaje | Montaje en pared trasera (M12 x 1) | 
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) | 
| Aplicación | Señal | 
| Número de polos | 4 | 
| Codificación | A | 
| Tipo de rosca | M12 | 
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II | 
| Grado de polución | 3 | 
| Material Material de sellado | PUR (encapsulado) | 
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV AC | 
| Tensión nominal UN | 250 V | 
| Corriente nominal IN | 4 A | 
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Hilos trenzados individuales | 
| Tipo de conexión del contacto | Macho | 
| Sección de conductor | 0,34 mm² | 
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 100 | 
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho | 
| Salida de cables cabecera | recto | 
| Tipo de rosca cabecera | M12 | 
| Codificación | A | 
| Conexión 2 | |
| Construcción cabecera | extremo de cable libre | 
| Longitud del cable | 0,055 m | 
| Sección de línea | 0,34 mm² | 
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 (En estado enchufado) | 
| IP65 (En estado enchufado) | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C | 
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) | 
| Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 | 
| Código de artículo | 1238033 | 
| Unidad de embalaje | 1 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades | 
| Clave de producto | ABQCGA | 
| GTIN | 4063151385446 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,592 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 | 
| País de origen | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 | 
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite | 
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % | 
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
        
        Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia