SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCOX
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239787
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 17-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 5 m, 0,14 mm2, PUR sin halógenos negro, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
Tipo de montaje | Montaje en pared trasera (Pg9) |
Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Aplicación | Señal |
Número de polos | 17 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Material Material de sellado | PUR (encapsulado) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V |
Corriente nominal IN | 1,5 A |
Resistencia máx. del conductor | 142 Ω/km |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Hilos trenzados individuales |
Tipo de conexión del contacto | Macho |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Tipo de bloqueo cabecera | SPEEDCON |
Codificación | A |
Longitud del cable | 5 m |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro |
Diámetro exterior del cable | 8,00 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm |
Conductor individual, color | blanco-marrón, verde-amarillo, gris-rosa, azul-rojo, negro-violeta, gris/rosa-rojo/azul, blanco/verde-marrón/verde, blanco/amarillo-amarillo/marrón-blanco/gris |
Sección de línea | 0,14 mm² |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Construcción del conductor cable de señales | 18x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Resistencia de la línea | 142 Ω/km |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (En estado enchufado) |
IP65 (En estado enchufado) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Código de artículo | 1239787 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | ABQCGE |
GTIN | 4063151394158 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 442 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 418,16 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia