SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEHX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239571

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 4-polos, Conector macho, recto, M12, T-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,8 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional