SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/1,0
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1037080
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 4-polos, Conector macho, M12, T-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238144
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional