cULus Recognized
ID de homologación: E468743-20180113| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | |||
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12, L-codificación, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | |||