SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/1,0X
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239075
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 17-polos, Hembra de conexión, recto, M12, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1 m, 0,14 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)