SH-8EPD68AAD00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1284853

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: SH, Acodado giratorio, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 6+4+4+PE, elemento de datos de 6 polos, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, medida de brida: 26 mm x 26 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial