SACC-EC-MS-8CON-M16/2,0 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1239792

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 8-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 2 m, 0,25 mm2, Hilo trenzado TPE, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles