SACC-E-MS-5CON-M16/0,5-18AWGX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1238064

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 5-polos, Conector macho, M12, A-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,75 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles