UL Recognized
ID de homologación: E468743-20230808Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Grado de polución 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Según UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 3-polos, Conector incorporado, recto, M12-Estándar, S-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 2 m, 2,50 mm2, Conductor PEX
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Grado de polución 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Según UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |