SACC-E-M12FST-4P-M16XL/0,5X
   - 
  Conect. enchuf. para apar. pared delant.
    
      1238902
      
      
    
  
      Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, T-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
        Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
        Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
        Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
        Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
        Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
        Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional