UL Recognized
ID de homologación: E468743-20230808Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 3-polos, Hembra de montaje incorporado, recto, M12-Estándar, codificación: S, a extremo de cable libre, Montaje frontal, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 2,50 mm2, Conductor PEX
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |