SACC-E-FS-8CON-M16/0,5 0,14SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1238693

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,14 mm2, Hilo trenzado TPE, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles