PV-FT-C4M-C-4-200-RD-SP-00
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1158449
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Engaste, longitud de cable: 200
Detalles de producto
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. | |
| • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
| • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
| • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
| • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
| • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
| • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
| • Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
| • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
| • No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
| • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
| • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
| • Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
| Familia de productos | SUNCLIX |
| Número de polos | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Grado de polución | 2 |
| Conexión de conductores | |
| Par de apriete | 1,8 Nm ... 2,2 Nm |
| Anchura | 21 mm |
| Altura | 27,4 mm |
| Longitud | 49,2 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1500 V |
| Tensión nominal ATD | 1500 V DC según IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 16 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 16 kV |
| Corriente asignada (4,0 mm²) | 32 A (según IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
| Resistencia de contacto baja | < 0,45 mΩ (depende del conector de acoplamiento utilizado) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Fuerza de inserción | < 45 N ±10 N |
| Color | negro |
| Color de la parte de la carcasa | negro |
| Material Junta | EPDM |
| Material Carcasa | PPE |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | II |
| Material conexión por tornillo | PA |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Longitud del cable | 200 mm |
| Tipo de cable | Tubo flexible |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66/IP68 (2 m / 24 h) (insertado) |
| IP20 (Sin enchufar) | |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -25 °C ... 50 °C |
| Normas/disposiciones | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Código de artículo | 1158449 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | ABLBAA |
| GTIN | 4063151163648 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 18,27 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17,01 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Triphenyl phosphate (n.º CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 3dac1a7f-7a1d-49d8-af5c-e744c7304c03 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia