El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PRC 20/M17-6E-FT25-FC GY - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1636044

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: PRC 20, diseño: recto, color: negro, número de polos: 7, sección mín. de conductor: 0,75 mm2, sección máx. de conductor: 1 mm2, tensión nominal: Dreiphasig 630 V AC, corriente asignada: 8,5 A, Tipo de conexión: Conexión crimpada, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 6 mm, diámetro de cable máx.: 14 mm, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Tecnología de bloqueo Duo-Unlock, para una mayor flexibilidad en la instalación y el mantenimiento
Uso seguro en condiciones ambientales extremas mediante altos índices de protección y resistencia al impacto
Fácil manejo gracias a la probada tecnología de conexión crimpada
Codificación mecánica y con colores para una puesta en servicio rápida y sin errores