UL listado
ID de homologación: E468743-20230831Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 600 V | 10 A | 1 | |
Señal | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
ID de homologación: E468743-20230831Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 600 V | 8 A | 1 | |
Señal | 60 V | 2 A | 1 |