M17-08P1N8AA500S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1628527

M17, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: M17 PRO, Acodado giratorio, apantallado: sí, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 8, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, medida de brida: 26 mm x 26 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección