El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Patch panels

Patch panels

Los patch panels sirven como módulos de interfaz entre el cableado de campo y el armario de control. Los nuevos equipos para carril ofrecen ahora, además de la conexión RJ45 convencional, las conexiones push-in, IDC o por tornillo. Así ahorrará mucho tiempo en la instalación. Los recibirá como variantes con protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento integrados. La gama se completa con los inyectores Power over Ethernet, con los que participantes Ethernet remotos pueden alimentarse con datos y tensión a través de un cable común.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo y rápido
  • Gran selección de distintas tecnologías de conexión
  • Protección contra sobretensiones para una alta disponibilidad de la planta
  • Amplias homologaciones como ATEX, IECEx, UL y la homologación para construcción naval DNV GL
  • Espacio de cableado oculto mediante la tapa en el lado frontal
  • Diseño compacto

Múltiples tecnologías de conexión y espacio de cableado oculto

Más flexibilidad y ahorro de tiempo en la instalación: puede elegir entre las conexiones IDC, push-in, por tornillo y RJ45.

Espacio para conexión de cables oculto: una tapa abatible cubre el espacio de cableado del lado de los cables de campo con bornas de conexión y contacto de apantallamiento. Así se logra una imagen uniforme de la instalación. Además de la ventaja óptica, los cables de conexión sensibles quedan protegidos frente a las influencias externas.

Conexión apantallada sin herramientas: conexión sin piezas sueltas

Conexión apantallada sin herramientas

Conexión apantallada sin herramientas

Puede unir la pantalla del cable de forma rápida y sencilla al equipo, con una descarga de tracción simultánea. Para hacerlo, disponga el cable en la caja prevista y conecte la chapa de protección. La ventaja que ofrece es un un tiempo de instalación breve gracias a la conexión sin herramientas y sin piezas que se puedan perder.

Protección contra sobretensiones en el lado del cable de campo

Recibirá los patch panels como variantes con las nuevas funciones de protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento. La protección contra sobretensiones integrada protege los equipos y la aplicación frente a altas tensiones repentinas en los cables de datos. El control de corriente de apantallamiento de los cables se puede emplear como diagnóstico en aplicaciones con Power over Ethernet. Si se producen diferencias de potencial u otras corrientes de apantallamiento por influencias CEM, se indica con un LED.

La familia de patch panels de un vistazo

Patch panel PP-RJ-...
Patch panel PP-RJ-...-E
Patch panel PP-RJ-...-F
Patch panel PP-RJ-...

Patch panel PP-RJ-...-E

Patch panel PP-RJ-...-F

Descripción Patch panel estándar Patch panel estándar con homologaciones ampliadas Patch panel con protección contra sobretensiones
Conexión RJ45, tornillo, push-in, IDC RJ45, tornillo, push-in, IDC RJ45, tornillo, push-in, IDC
Homologaciones UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IECEx UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Protección contra sobretensiones No No
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos