El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Evite fallos con el relé SMS Monitorice fácilmente y con seguridad valores analógicos y digitales mediante la red de radiotelefonía móvil. El relé SMS TC MOBILE I/O X200 le mantiene al corriente también en el campo sobre el estado o los fallos de su instalación. Puede enviar mensajes de texto mediante SMS o correo electrónico y definir salidas conmutadas, p. ej., para desconectar máquinas de la tensión eléctrica. Así evitará las caras intervenciones de asistencia técnica in situ, sin necesidad de una costosa conexión de banda ancha.

Relés SMS TC MOBILE I/O X200

Sus ventajas

  • Tiempos de inactividad más cortos de máquinas e instalaciones a través del aviso mediante alarma automático por SMS y correo electrónico
  • Disminución de los costes de comunicación a través
    del aviso mediante alarma controlado por eventos
  • Como estación remota es suficiente
    un teléfono móvil de uso común
  • Tecnología 4G de futuro garantizado (LTE CAT1), empleo simultáneo de las redes 2G bien desarrolladas (GSM, GPRS, EDGE)
  • Conmutación gratuita mediante llamada telefónica
Topología con relé SMS TC Mobile I/O en la aplicación

Aviso de alarma con TC Mobile I/O

Monitorización de sensores y conmutación de relés

Monitorice sensores analógicos y digitales de forma sencilla y segura mediante la red de radiotelefonía móvil y conmute relés de forma remota. El sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200 transmite de forma segura datos por SMS y correo electrónico. TC MOBILE I/O X200 le informará en caso de que se incumpla el nivel, cambie el estado en la entrada digital o en los intervalos definidos. De este modo, siempre estará al día.

El TC MOBILE I/O X200 se suministra como equipo DC con un margen de tensión de 10 a 60 V o bien como equipo AC con 93 a 250 V. La particularidad de los equipos DC: además de las cuatro entradas digitales también poseen dos entradas analógicas que pueden medir tanto tensión como corriente.

Con las variantes para el mercado europeo, TC MOBILE I/O X200-4G y TC MOBILE I/O X200-4G AC, recibirá la tecnología 4G actual (LTE CAT1). Junto con el "fallback" en 2G (GSM/GPRS/EDGE), los equipos combinan una tecnología de radiotelefonía móvil orientada al futuro con la disponibilidad de la red 2G que actualmente ofrece la mejor cobertura. Todos los equipos resultan especialmente fáciles de manejar y, gracias al gran margen de tensión y a las distintas entradas, permiten una aplicación muy versátil.

TC Mobile I/O X200 con aplicación

Con la aplicación TC Mobile I/O puede enviar órdenes de conmutación SMS y ahorrarse así el tener que escribir un SMS

Aplicación gratuita para el sistema de aviso TC MOBILE I/O X200

El TC MOBILE I/O X200 se comunica con usted también mediante una aplicación para smartphone (iOS y Android). Así puede activar las salidas cómodamente desde la aplicación y consultar fácilmente el estado del equipo siempre que quiera.

La aplicación TC Mobile I/O simplifica el manejo del equipo aún más y le evita tener que escribir un SMS. El aviso mediante alarma le llegará como es habitual por SMS y correo electrónico. Así se garantiza la mejor accesibilidad en campo.

Visión general de los productos TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Características de TC Mobile
Alimentación de tensión Alimentación DC (10 V DC ... 60 V DC) Alimentación AC (93 V AC ... 250 V AC)
Entradas analógicas 2 -
Entradas digitales 4 4
Salidas de relé 4 4
Código de artículo 1038567 1038568
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos