Distribuidores de bus de campo y acopladores de segmentos para PROFIBUS PA, PROFIBUS DP y Fieldbus Foundation

Distribuidores de bus de campo y acopladores de segmentos para PROFIBUS PA, PROFIBUS DP y Fieldbus Foundation

Con los distribuidores de bus de campo (también llamados acopladores para equipos en campo) para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus tendrá la posibilidad de ampliar su bus de campo a voluntad en el campo. Para conectar en red los equipos en campo de forma sencilla con los sistemas de control, los acopladores DP-PA modulares conectan redes PROFIBUS DP de forma transparente con redes de procesos PROFIBUS PA.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Acopladores PROFIBUS DP/PA

Acoplador PROFIBUS DP modular en PROFIBUS PA

Acopladores de segmentos PROFIBUS DP/PA

Con el acoplador DP/PA podrá conectar de forma transparente redes PROFIBUS DP a redes de procesos PROFIBUS PA.

  • Hasta diez módulos PROFIBUS DP o PROFIBUS PA por acoplador para una conexión con hasta cuatro redes DP-/PA distintas
  • Redundancia de red con hasta diez módulos
  • Diagnóstico de red integrado a través del módulo de conexión de comunicación
  • Servidor web incorporado de alto rendimiento para la configuración y el acceso a diagnósticos de red
  • Detección automática transparente de la velocidad en baudios de hasta 12 Mbit/s
  • Cambio de los módulos de la instalación durante el funcionamiento
  • Gestión y configuración de los equipos en campo PROFIBUS mediante FDT/DTM

Para cada configuración necesitará una cabecera para la gestión, así como un repetidor PROFIBUS DP y un módulo PROFIBUS PA como interfaz con la red PROFIBUS PA. Con este concepto modular es posible configurar aplicaciones específicas. La unidad preconfigurada FB-HSB-DP/PA sirve como paquete básico para la mayoría de las aplicaciones.

Acoplador FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA multicanal para zona 2

Acoplador de equipos en campo para la zona 2

Acoplador FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA multicanal para zona 2

Los acopladores de equipos en campo multicanal para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus se han diseñado para temperaturas ambiente de -50 °C a +90 °C. Son muy compactos y, para ahorrar más espacio, la conexión se realiza en un lado desde la parte inferior. De este modo, logrará el máximo aprovechamiento del espacio y la máxima densidad de canales en su caja distribuidora.

Los acopladores de equipos en campo están registrados a través de Fieldbus Foundation.

Barrera de bus de campo

Barrera de bus de campo, para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus

Barrera de bus de campo de zona 1 para FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA

Los acopladores de equipos en campo multicanal para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus también se denominan barreras de bus de campo debido a su homologación para la zona Ex 1.

  • Probados para temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C
  • Ligeros y robustos
  • Instalación sencilla y compacta gracias a la conexión en un lado desde la parte inferior
  • Registrados a través de Fieldbus Foundation

Los circuitos inteligentes minimizan el rebote de contactos (bouncing) garantizando una alta calidad de la señal.

Cajas distribuidoras de bus de campo con homologaciones ATEX, IECEx y UL clase I, división 2

Cajas distribuidoras de bus de campo

Cajas distribuidoras de bus de campo con homologación de sistema y acopladores para equipos en campo preinstalados

Especialmente para el uso de los acopladores de equipos en campo, le ofrecemos un surtido de cajas distribuidoras de bus de campo. Gracias a las homologaciones ATEX, IECEx y UL clase I, división 2 pueden utilizarse con total confianza en todo el mundo.

Las cajas premontadas están disponibles en dos variantes con y sin protección contra sobretensiones para la línea principal. Estas unen la línea principal con los equipos en campo.

  • Cajas distribuidoras listas para el uso de acero inoxidable 316L cepillado
  • Disponibles con 10 o 16 puertos
  • Montaje rápido y sencillo con acopladores de equipos en campo para la zona 2 multicanal
  • Poca necesidad de espacio y bajo peso