DUSPOL EXPERT - Comprobador de tensión
1209091

Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 12 V hasta 1000 V AC/1000 V DC, IP65


Detalles de producto









Sus ventajas

Comprobaciones de tensión continua y alterna en el margen de tensión de 12 V a 690 V AC / 750 V DC, también en condiciones de operar sin pilas
Comprobación de polaridad (+/-) con tensión continua
Comprobación unipolar del conductor externo
Indicac. sentido de campo giratorio de red de corriente trifásica, siempre que punto neutro tenga toma a tierra
Iluminación del punto de medición
Activación de carga mediante pulsador
Categoría de sobretensión CAT IV 600 V y CAT III 1000 V según IEC/EN 61243-3
Alarma vibratoria para la detección segura de la tensión
Carcasa a prueba de golpes, protegida contra polvo y contra salpicaduras de agua, IP65
Comprobación de continuidad acústica y óptica