El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CHECKMASTER 2 - Comprobador
2905256

Comprobador CHECKMASTER 2 para la comprobación funcional de dispositivos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Comprobación eléctrica completamente automática de los dispositivos de protección contra sobretensiones enchufables mediante PLC integrado con fuente de alimentación de alta tensión
Fácil sustitución de adaptadores de prueba mediante un bloqueo sin herramientas
Posibilidad de comprobación eléctrica con tensiones de hasta 2000 V DC, en función del tipo de dispositivo de protección contra sobretensiones
Cómodo manejo mediante pantalla táctil LC y lector de códigos de barras
Cómoda lectura de los resultados de las pruebas y actualización sencilla del firmware mediante la interfaz USB integrada
Maletín portátil robusto de plástico con tapa desmontable
Compartimento adicional para otro adaptador de prueba
No es necesario software adicional
No se precisan cables de datos
Fácil transferencia de protocolos de medición a programas Office
Fácil actualización del software de sistema mediante memoria USB
Interfaz USB para la conexión de memorias USB usuales en el comercio
Escáner de código de barras para el reconocimiento automático de equipos de protección contra sobretensiones para leer códigos de barras específicos de usuarios (p. ej. identificación de instalaciones)
Prueba automática y con control de programas de dispositivos de protección contra sobretensiones
Sistema de control programable con memoria integrado con fuente de alta tensión y fuente de corriente constante
Cambio fácil y sin herramientas de adaptadores de prueba
Comprobador modular para casi todos los descargadores de sobretensiones enchufables de Phoenix Contact
Fácil manejo mediante pantalla táctil en color con teclado virtual